Élimination de l’incertitude de mesure dans les applications de mesure de débit de boue
Dans les applications de mesure du débit des boues dans l’exploitation minière, les transmetteurs de pression différentielle s’appuient sur des lignes d’impulsion qui sont très susceptibles d’être obstruées par les solides en suspension déposés dans le fluide de procédé. À mesure que les particules s’accumulent et se compactent dans ces lignes à petit trou alésé, elles peuvent fausser le signal de pression différentielle, entraînant des mesures de débit imprécises et une augmentation des besoins de maintenance due aux nettoyages ou débouchages fréquents de la ligne. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S, capable de diagnostiquer l’obstruction de la ligne d’impulsion, résout ce problème en détectant un comportement anormal du signal de pression associé à un colmatage. Ce système de diagnostic émet une alerte précoce avant que la mesure ne soit compromise, ce qui permet au service de maintenance d’intervenir de manière proactive, d’améliorer la fiabilité des relevés de pression, de réduire les arrêts non planifiés et de contribuer à la sécurité des opérations.