Une alternative plus précise et plus sûre aux densitomètres nucléoniques
Lors de l’extraction du cuivre du minerai, les mesures effectuées autour des concasseurs sont essentielles pour réduire les coûts des installations et améliorer les rendements nets. La mesure des solides nets provenant des concasseurs indique s’il y a suffisamment de matière première pour les produits chimiques dans l’étape suivante de traitement et s’assure que le cuivre peut être extrait. Les solides nets sont calculés à l'aide de la mesure du débit volumétrique et de la masse volumique.
Le débitmètre magnétique à fluides fluides Rosemount est la solution idéale pour obtenir une mesure de débit précise du débit de procédé agressif. Le densimètre à diapason (FDM) Micro Motion mesure la concentration des solides dans la boue et combine celle-ci avec la mesure du débit pour calculer le débit net des solides. Cette combinaison de dispositifs est peu exigeante en termes d’entretien, ne nécessite pas de formation spéciale ni de surveillance gouvernementale, peut supporter la nature agressive de l’application et élimine les risques environnementaux et de sécurité liés aux dispositifs nucléoniques.