Surveillance de la température de l’état des machines tournantes

Pompes, convoyeurs, moteurs et autres machines tournantes

Rotating Equipment Health Temperature Monitoring

Surveillance de l’état des machines tournantes en mesurant la température de surface

La surveillance de la température de l’équipement peut aider à détecter les premiers signes de dégradation de l’état des machines et à éviter les arrêts coûteux et indésirables pour les réparations. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ est une solution facile à installer et économique pour surveiller la température de surface des machines tournantes dans une usine, vous permettant de détecter une dégradation précoce et de prendre des mesures préventives rapidement. Lorsqu’il est associé à l’application Plantweb Insight™ Asset View, les utilisateurs peuvent configurer les alertes lorsque la température de surface dépasse un seuil spécifié.