Contrôle du débit des pipelines d’eau de mer
De nombreuses opérations minières, particulièrement dans les régions où les sources d’eau douce sont limitées, recourent à l’eau de mer comme source abondante d’eau. Cependant, l’eau de mer est salée et ne peut pas être utilisée directement pour la plupart des procédés miniers. Pour rendre l’eau de mer utilisable pour le traitement des minerais, le refroidissement des machines, la suppression de la poussière et d’autres fonctions essentielles, les compagnies minières installent des usines de dessalement. Il est essentiel de contrôler ces pipelines, mais les grandes tailles de tuyaux, l’entartrage intensif et la corrosion constante rendent impossible pour la plupart des solutions de mesure de débit de fonctionner dans ces conditions, mais pas pour les débitmètres à ultrasons à collier à faible entretien, qui sont conçus pour cibler ce type d’applications.