Mesure du débit d'eau et de gaz dans une usine de frittage

Contrôle non intrusif du débit d’eau et de gaz avec des débitmètres ultrasoniques à montage sur collier

Image product application page on website

Solution adaptable pour l'usine de frittage

Une usine de frittage est une installation essentielle dans le processus de production du fer et de l’acier, où le minerai de fer fin est chauffé et aggloméré pour former une masse poreuse appelée frittage. Ce frittage est ensuite utilisé dans les hauts fourneaux pour produire du fer fondu.

Le processus de frittage implique des volumes importants d’eau et de gaz, qui nécessitent tous une surveillance et un contrôle précis. Les débitmètres à ultrasons non intrusifs sont bien adaptés aux applications suivantes :

  • Mesure et régulation du débit d’eau de procédé et d’eau de refroidissement
  • Surveillance du débit de gaz naturel et d’air de combustion
  • Surveillance du débit d’eau pulvérisée