Mesure de la température dans les fours à coke des aciéries

Temperature Measurement in Steel Mill Coke Ovens

Réduire les coûts d’exploitation et limiter les risques environnementaux et de sécurité

Il est crucial de maintenir les opérations de la cokerie dans les limites de fonctionnement spécifiées. Les basses températures risquent de provoquer l'effondrement du four et causer des dommages matériels. Des températures élevées entraînent une perte de chaleur et une augmentation des coûts liés au réseau public. Les inspections de maintenance régulières entraînent une augmentation des coûts d'exploitation et de maintenance, tout en accroissant les risques liés à la sécurité du personnel. Les voitures Larry bloquent aussi régulièrement les voies de signalisation simple point à point. Le transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T supprime les dépenses liées au câblage grâce à l'utilisation de la technologie SmartPower™ à longue durée de vie. Les réseaux maillés sans fil autogérés, comprenant plusieurs dispositifs, assurent également une grande fiabilité des données. Une solution de surveillance de température sans fil élimine la nécessité de procéder à des rondes manuelles, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et de maintenance tout en améliorant la sécurité des opérateurs.