Solution clamp-on pour le contrôle des procédés sans interruption
Les fonderies jouent un rôle clé dans la production de métaux en extrayant les métaux de leurs minerais à l’aide de la chaleur et de réactions chimiques. Elles purifient les métaux en éliminant les impuretés, produisant ainsi des métaux purs pouvant être utilisés dans l’industrie manufacturière. Les fonderies produisent divers métaux comme le fer, le cuivre, le zinc et l’aluminium, en les raffinant jusqu’à atteindre la pureté requise pour les usages industriels.
Divers types de fonderies fonctionnent en utilisant de l’eau et du gaz. Toutes ces fonderies nécessitent une surveillance continue.
Les principales applications de mesure de débit incluent :
- Eau de refroidissement/glycol
- Gaz de four
- Azote / méthane / Propane / Oxygène / Argon, etc.