Obtenez des informations exploitables sur l’intégrité de vos bacs de stockage
Les bacs de stockage sont essentiels pour approvisionner les usines de traitement en produits chimiques nécessaires aux opérations et pour stocker les produits finis. Cependant, la nature corrosive de ces contenus peut, avec le temps, compromettre la structure du bac, augmentant ainsi le risque de fuites ou, dans les cas graves, de perte de confinement. Les zones clés à surveiller comprennent la base du bac (où l’accumulation de sédiments peut amincir les parois en raison de la concentration de matériaux corrosifs), le toit (où les vapeurs corrosives s’accumulent et peuvent provoquer une corrosion vapeur) et toutes les surfaces en contact direct avec le matériau stocké. La surveillance non intrusive de la corrosion constitue une solution efficace pour évaluer l’état du bac. Les systèmes installés de façon permanente permettent une surveillance continue, même dans les zones difficiles d’accès, réduisant le recours à des infrastructures coûteuses liées à l’inspection manuelle, tout en renforçant la sécurité et la fiabilité opérationnelle.