Surveillance de la température ambiante des compresseurs d’air

Air Compressor System Room

Prévenir les défaillances de compresseur d’air dues aux températures ambiantes élevées

La surchauffe des compresseurs d'air peut entraîner des arrêts de procédé dans divers types d’usines. La surveillance de la température ambiante près de l’admission d’un compresseur peut fournir des informations sur une éventuelle surchauffe. Le Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor est une solution facile à installer et économique pour surveiller sans fil la température ambiante à l’admission du compresseur. Lorsqu’il est utilisé avec l’application Plantweb Insight™ Asset View, cet appareil peut être configuré pour émettre une alerte lorsque la température ambiante sort de la plage que vous avez définie.