Mesure du débit massique de CO₂ pour le captage et la séquestration du dioxyde de carbone (CSC)

Optimiser le procédé de captage du carbone en utilisant la technologie Coriolis, qui fournit une mesure supérieure du débit dans les opérations de séquestration

CCSfacilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plants,then store it underground to prevent it from entering the atmosphere,helping to reduce greenhouse gas emission

Une technologie inégalée pour les projets de captage et de séquestration du carbone

Le CSC est le procédé qui consiste à capturer les émissions de CO₂ provenant de sources industrielles et à les stocker sous terre afin de réduire les gaz à effet de serre. La mesure précise du CO₂ capturé est cruciale et Coriolis offre des avantages significatifs par rapport à d’autres technologies. Les débimètres Coriolis mesurent directement le débit massique, éliminant ainsi le besoin de conversions de masse volumique susceptibles d’introduire des erreurs. De plus, les propriétés du CO₂ peuvent changer avec les variations de pression et de température, et les débitmètres Coriolis de Micro MotionTM excellent dans ces conditions, en fournissant des mesures de haute précision quel que soit l’état gazeux, liquide ou supercritique du CO₂. Un autre avantage pour les applications de CSC réside dans la vérification d’un compteur intelligent, qui vérifie en permanence l’étalonnage et les performances du compteur, réduisant ainsi la nécessité d’étalonnages fréquents sur le terrain - un défi dans les sites éloignés de séquestration du carbone. Enfin, les débitmètres Coriolis de Micro MotionTM sont disponibles dans différents matériaux, ce qui garantit leur compatibilité avec le CO₂ sec (gazeux) ou le CO₂ humide (contenant de la vapeur d’eau).