Comptage transactionnel de pétrole brut : entre le champ pétrolifère et la station de pompage
Après la production et le traitement du pétrole dans le champ pétrolifère, le pétrole brut est transféré vers la station de pompage.
S’il est nécessaire de mesurer le pétrole brut au point de comptage, il est difficile d’installer un système de mesure de débit sans que cela ne perturbe l’approvisionnement. La technologie de débitmètre devrait pouvoir fonctionner de manière fiable, même en présence de chaleurs extrêmes, être simple d’utilisation et offrir une excellente précision. Il faut aussi éviter toute interruption, même partielle, du fonctionnement du système, afin de permettre la distribution continue de pétrole brut sur la canalisation.