Obtenir une mesure de débit précise dans les réchauffeurs à combustible de cokéfaction
Les réchauffeurs à combustible de cokéfaction doivent être reliés à une fonction instrumentée de sécurité (SIF) afin de garantir l’arrêt du réchauffeur en présence d’un indicateur de faible débit. Un faux positif courant dans cette application se produit en cas d’encrassement et de bouchage des lignes d’impulsion. L’indicateur de débit indiquerait alors à tort un débit faible ou nul, ce qui entraînerait l’arrêt du réchauffeur. Le débitmètre à coin Rosemount 9195 permettra d’éliminer les faux déclenchements, de supprimer les lignes d’impulsion qui présentent un risque de bouchage, de minimiser les défaillances sur échelle et d’améliorer la sécurité et la fiabilité des verrouillages. Le débitmètre à coin Rosemount 9195 est une solution économique pour les diamètres de ligne moyens à grands et les applications très visqueuses.