Améliorer l’efficacité de la capture du carbone grâce aux mesures de masse volumique

Atteignez des taux d’efficacité de capture du CO₂ optimaux et augmentez la sécurité à un coût abordable.

Enhance Carbon Capture Efficiency with Density Measurements

Évitez l’échantillonnage manuel tout en obtenant des informations sur les changements de qualité des solvants.

Pour éliminer le H₂S et le CO₂ du gaz d’alimentation, de l’amine pauvre circule dans un absorbeur ou un épurateur. La réalisation d’un captage de CO₂ économique nécessite une gestion minutieuse de la qualité du solvant et des taux d’appoint en amines fraîches. Les transmetteurs de masse volumique Micro Motion™ d’Emerson assurent une surveillance automatisée de la qualité des amines riches et pauvres, réduisant les risques liés à l’échantillonnage manuel et fournissant des informations en temps réel pour des opérations plus sûres et plus efficaces.