Détection de flamme dans le raffinage

Améliorer la détection des incendies dans les raffineries afin de contribuer à la sécurité du personnel

Flame Detection in Refining

Détection de flammes rapide et fiable

Il existe de nombreuses zones dangereuses dans une raffinerie en raison de la présence de gaz combustibles et d’autres risques pour la sécurité. Des concentrations explosives de poussière de catalyseur peuvent s’accumuler. La manipulation de catalyseurs cokéfiés peut provoquer un incendie si le sulfure de fer s’enflamme spontanément. Si une trop grande quantité d’oxygène pénètre dans le processus d’adoucissement, un incendie peut se produire en raison de la production d’électricité statique chez le colon. Enfin, toute fuite de gaz de combustion peut déclencher un incendie en présence d’une source d’inflammation. La détection des flammes est essentielle pour protéger le personnel et prévenir des conséquences catastrophiques. Les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 assurent une détection rapide et fiable des flammes, même à longue distance, et fonctionnent dans des conditions environnementales difficiles, telles que des températures extrêmes et des vents violents.