Mesure de débit pour craqueur catalytique à lit fluidisé

Optimiser la disponibilité du procédé et éliminer les émissions nocives causées par les fuites de mesure

Fallback image

Une mesure de débit efficace permet de réduire les coûts de maintenance et les fuites

Dans les raffineries de pétrole, les lignes d’impulsion sont souvent obstruées par du pétrole boueux noir très chaud et visqueux contenant des particules fines de catalyseur, spécifiquement dans leurs instruments de débit au niveau des colonnes de fractionnement. Les lignes d’impulsion bouchées nécessitent un rinçage, ce qui peut entraîner des mesures imprécises et augmenter les coûts de maintenance. Le débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8800 permet de réduire les coûts associés au rinçage annuel des lignes d’impulsion et d’éviter leur colmatage avec sa conception entièrement soudée et sans colmatage.