Mesure du débit dans la production de puits pétroliers et gaziers

Optimisez la production pétrolière et gazière en environnement corrosif grâce à une conception vortex fiable

Taken with sony a7 II

Améliorez le levage au gaz en réduisant la maintenance et les arrêts de puits

Obtenir une mesure précise sur une large plage de débits à des pressions élevées, dans un environnement offshore corrosif, peut représenter un défi majeur pour l’optimisation de la production des puits. Tel était le défi d’un important producteur pétrolier et gazier en Thaïlande, qui projetait de maximiser la production d’un de ses gisements matures grâce au levage au gaz. Le producteur pétrolier et gazier a commencé par utiliser des débitmètres à turbine. Les pièces mobiles du débitmètre à turbine ont été affectées en raison des longues heures de fonctionnement continu et de l’environnement corrosif en mer. Le client devait conserver des pièces de rechange pour les rotors et les aubes des débitmètres à turbine. Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8800 s’est avéré être une solution sans entretien avec des avantages significatifs. En conséquence, le producteur pétrolier et gazier a standardisé les débitmètres à effet vortex Rosemount 8800 sur l’ensemble de ses opérations de levage au gaz. La production a augmenté de 2 barils par jour (environ 318 litres/jour) au cours de la première année, ce qui s’est traduit par des économies de coûts significatives.