Mesure de débit et système instrumenté de sécurité (SIS) lors des passages du réchauffeur de charge brute

Redondance et fiabilité des mesures pour les applications de sécurité critiques

Flow Measurement and Safety Instrumented System (SIS) in Crude Charge Heater Pass

Mesure fiable du débit pour éviter les déclenchements intempestifs du réchauffeur

Une mesure précise et fiable du débit est essentielle dans les réchauffeurs à plusieurs passages pour prévenir les dommages et les déclenchements intempestifs. Il est important de savoir que la mesure du débit lors des passages du réchauffeur est fiable. En raison des conséquences des erreurs de mesure, ces mesures sont généralement intégrées à un système de sécurité instrumenté (SIS). En général, les défis liés au traçage de la vapeur se manifestent par l'obstruction et la congélation des conduites d'impulsion, engendrant ainsi d'importants problèmes de maintenance. Les débitmètres Rosemount™ 8800 Quad Vortex offrent la possibilité d'être installés dans des endroits difficiles d'accès grâce à leur électronique déportée, ce qui facilite l'accès et le contrôle du procédé. Le corps de débitmètre extrêmement fiable, dépourvu de joints et de lignes d'impulsion, permet de réduire considérablement les besoins en maintenance. Dans les rares cas où la sonde doit être remplacée, le débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8800 présente une conception de capteur unique qui est isolée du procédé, ce qui permet un remplacement sans perturber les conditions de fonctionnement.