Fallback image
Rosemount™ 8800 Quad Vortex Flow Meter

Débitmètre Rosemount™ 8800 Quad Vortex

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

Le débitmètre Rosemount 8800 à effet vortex quadruple fournit la solution ultime de mesure du débit redondante pour se prémunir contre les déclenchements intempestifs en utilisant la logique de vote « deux sur trois » et comprend un quatrième transmetteur intégré pour le contrôle du procédé. Le débitmètre 8800 à effet vortex quadruple offre une fiabilité de pointe avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant qui élimine les points de fuite potentiels, entraînant une disponibilité maximale du procédé et moins d’arrêts imprévus.

Principales fonctionnalités

  • Les deux barreaux détecteurs, les détecteurs et éléments sensibles quadripolaires et la configuration du transmetteur quadripolaire offrent la solution ultime pour la mesure du débit redondante
  • Certifié conforme à la norme CEI 61508 pour les systèmes instrumentés de sécurité jusqu’à SIL 3 avec la logique de vote « deux sur trois »
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine, réduction des coûts de maintenance et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • La soupape Critical Process (option CPA) fournit une garantie supplémentaire de sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier l’intégrité de l’enceinte de confinement
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Tous les couples détecteur/transmetteur sont étalonnés indépendamment et reçoivent un numéro d’étalonnage unique appelé facteur k de référence

Foire aux questions

R : Il s’agit d’une solution entièrement redondante, de conception compacte, qui élimine les besoins en débitmètres et longueurs droites supplémentaires, ce qui réduit les coûts d’installation. Avec l’absence de lignes d’impulsion et une conception unique entièrement soudée, les points de fuite sont éliminés et les coûts d’exploitation diminuent considérablement. Les fausses mises en sécurité peuvent être très coûteuses en termes de perte de production et de redémarrage du procédé. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount propose un système de vote « deux sur trois » fiable, qui garantit que le procédé reste actif jusqu’à ce qu’au moins deux des trois transmetteurs répondent simultanément à une demande de mise en sécurité.

R : Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount d’Emerson est certifié pour les fonctions instrumentées de sécurité (SIF) jusqu’au niveau SIL 3. Il est couramment utilisé dans les applications en boucle des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), où les équipements doivent répondre aux normes de fiabilité les plus élevées tout en minimisant et/ou en éliminant les arrêts imprévus. Au cours du procédé décisionnel relatif à l’instrumentation, le document relatif aux exigences indique généralement le niveau SIL auquel le produit doit se conformer. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount a été conçu pour répondre aux spécifications de fiabilité, tout en offrant une solution entièrement redondante correspondant aux niveaux de certification.

R : Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount est installé dans plusieurs secteurs différents tels que la chimie, le raffinage et l’énergie. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount est utilisé pour sa précision et sa fiabilité dans les applications de mesure de vapeur, où la sécurité est essentielle et un rapport masse/énergie fiable est requis. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount a été installé dans de nombreuses applications : unités d’alkylation fluorhydrique, chauffages d’unité de cokéfaction différée, eau d’alimentation dans les centrales électriques, reformeurs dans les usines chimiques, etc.

R : À des fins de dépannage simplifié, les diagnostics d’appareils permettent de procéder à une vérification sur site des électroniques et du capteur du débitmètre sans arrêt du procédé. Le générateur de signaux de débit intégré directement dans les électroniques permet de vérifier ces dernières à distance. La valeur d’intensité de la sonde est généralement utilisée pour afficher le signal de débit et fournir des informations supplémentaires sur les paramètres du filtre et l’état de la sonde.

R : En se dotant de cette simple installation (boulonnage, câblage et mise sous tension), vous gagnez énormément de temps et réduisez considérablement les coûts d’installation. Puisqu’il n’y a pas de pièces mobiles, qu’aucun étalonnage n’est requis sur le terrain et qu’aucune maintenance n’est nécessaire, cette solution permet d’économiser du temps et de l’argent.