Améliorer la fiabilité du point de mesure dans la production de données
Les puits de production peuvent s’écouler dans un séparateur de production ou de test pour séparer le gaz des liquides. Les liquides s’écoulent ensuite hors du séparateur où les débits peuvent traditionnellement être mesurés par des compteurs à turbine. En raison de la présence de débris dans les conduites d’écoulement, les compteurs mécaniques nécessitent une maintenance importante pour remplacer ou nettoyer les lames rotatives. Lorsque les compteurs tombent en panne, les débits de production de liquide ne sont pas mesurés et doivent être déduits. Il s’ensuit que les volumes journaliers sont inconnus jusqu’à la prochaine fois qu’il est placé pour un test de puits programmé, ce qui peut conduire à une défaillance très coûteuse. Pour augmenter la disponibilité de la production et réduire le temps passé par le personnel sur les lignes de production, le Rosemount™ 8800, sans pièces mobiles, sans remplacement de routine et sans nettoyage nécessaire, permet de remplacer facilement la plupart des compteurs à turbine. Les opérations sur le terrain seront moins longues à entretenir les compteurs mécaniques et pourront donc consacrer leur temps à l’augmentation de la production.