Mesure fiable pour répondre aux exigences de sécurité
Le diesel renouvelable (diesel vert) est un biocarburant qui est chimiquement équivalent au carburant diesel pétrolier produit à partir d’une source de biomasse. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount 8800 peut être utilisé pour mesurer une huile de recyclage et le gaz de traitement qui se compose d’un gaz de recyclage mélangé à de l’hydrogène frais. Un problème typique de l’application est de ne pas parvenir à une conversion complète au diesel renouvelable ; le procédé chimique du diesel renouvelable peut conduire à des résultats variables. Le bilan hydrogène de la raffinerie doit donc être vérifié fréquemment, ce qui en fait une mesure extrêmement critique.
De plus, l’accumulation de contaminants exclut l’utilisation de lignes d’impulsion, qui peuvent s’encrasser et nécessiter une maintenance fréquente. La criticité et les problèmes de sécurité de cette application exigent une solution fiable. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount 8800 répond aux exigences de sécurité, minimise les points de fuite grâce à une conception anti-encrassement pour une fiabilité accrue et fournit une mesure de débit redondante.