Ultrasons 8 voies spécifiquement conçus pour les applications sur courtes longueurs
La réduction des Capex va souvent de pair avec une occupation réduite des skids de mesure des conduites, ce qui réduit les coûts d’installation de ces sites. Ces installations plus petites ont souvent des conséquences sur les mesures par ultrasons, car la plupart des débitmètres à ultrasons nécessitent de longs tubes pour produire des résultats exacts. Cependant, le Rosemount 3418 est un débitmètre à 8 voies spécialement conçu pour les applications sur courtes longueurs présentant de graves perturbations du flux résultant des impacts de ces installations. Grâce à notre transducteur T-200 et à sa conception 8 voies, le Rosemount 3418 peut être installé dans des tubes aussi courts que le 5D en amont et le 3D en aval, sans conditionneur de débit, ce qui réduit les coûts et garantit la plus haute précision des mesures.