Mesure de pression à grande vitesse pour la protection contre le pompage

Détectez en temps réel les variations rapides de pression afin d’accélérer la réponse du système de contrôle et d’améliorer la stabilité du système.

Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand

Anticipez les phénomènes de pompage du compresseur

Dans les applications de contrôle des phénomènes de pompage des compresseurs, les fluctuations rapides de pression à proximité de la limite de pompage nécessitent une mesure extrêmement rapide et précise afin de garantir un fonctionnement stable. Les appareils de mesure classiques, dont les temps de réponse sont plus lents, peuvent ne pas détecter ces variations de pression transitoires, ce qui réduit l’efficacité des stratégies de contrôle anti-chocs et augmente le risque d’instabilité du compresseur, de dommages ou d’arrêts imprévus. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S, avec un temps de réponse élevé (40 ms), permet une détection précise des conditions de pression à variation rapide, essentielles au contrôle du pompage du compresseur. Sa capacité de mesure rapide permet aux systèmes de contrôle-commande de réagir rapidement aux événements imminents de pompage du compresseur, améliorant ainsi la protection et la stabilité du compresseur. Cela permet de réduire le risque d’endommager les équipements, de minimiser les perturbations du procédé et d’améliorer la fiabilité opérationnelle globale dans les applications de compresseurs exigeantes.