Détectez plus tôt l’entraînement de pétrole dans les systèmes de séparation
Les séparateurs de pétrole et de gaz sont conçus pour séparer efficacement le pétrole, l’eau et le gaz, mais l’évolution des conditions de procédé peut réduire l’efficacité de la séparation sans avertissements évidents. De nombreux opérateurs s’appuient sur des échantillonnages périodiques et leur expérience du procédé pour détecter les problèmes potentiels. Cette approche peut retarder la détection de l’entraînement de pétrole, augmenter les coûts d’exploitation et nuire aux performances des équipements en aval.
Les débitmètres électromagnétiques Rosemount dotés de la technologie Smart Fluid Diagnostics offrent une meilleure visibilité sur les performances des séparateurs en permettant aux opérateurs de détecter en temps réel les variations de composition des fluides. Ces informations complémentaires permettent de détecter la présence d’huile dans les flux d’eau en sortie, aidant ainsi les équipes à repérer plus tôt les perturbations du procédé et à intervenir avant que les problèmes ne s’aggravent. De plus, les débitmètres électromagnétiques Rosemount proposent une configuration d’installation sur courte longueur qui préserve les performances de mesure tout en réduisant les exigences en matière de longueur droite de tuyauterie. Il en résulte une mesure plus fiable de l’eau, une détection plus rapide des pertes d’efficacité des séparateurs et une plus grande fiabilité des décisions relatives au procédé, sans complexifier l’exploitation des séparateurs.