Détection de fuites : sécurisation des conduites d’hydrocarbures
Le transport sécurisé des hydrocarbures liquides met en avant les priorités environnementales et de sécurité. Les conduites ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement, (stations de pompage et parcs de réservoirs) sont soumis à des plans de maintenance et d’inspection. Ces plans garantissent à la fois la fiabilité et la sécurité des procédés, ainsi que l’intégrité des installations tout au long de leur cycle de vie. De plus, des systèmes avancés de détection des fuites sont indispensables pour assurer une surveillance continue des pipelines. Il est essentiel de mesurer le débit avec précision, en prenant en compte la densité et la température, afin d’établir un bilan de masse. Un transfert de données fiable est indispensable pour assurer l’intégrité des conduites et protéger l’environnement