Mesure de niveau du sable et des sédiments déposés dans une cuve de séparation

Solutions de mesure de niveau pour l’industrie pétrolière et gazière

Level Measurement of Settled Sand and Sediment in a Separator Vessel

Détection de seuil fiable des sédiments dans les cuves de séparation

Dans le procédé d’extraction du gaz de schiste, des séparateurs sont utilisés pour désensabler le mélange de pétrole, de gaz et d’eau. Pour assurer la protection des pompes et prévenir l’abrasion causée par l’aspiration du sable, il est essentiel de surveiller attentivement le niveau de sable dans le séparateur.

 

Le contenu du séparateur peut comprendre à la fois des solides et des liquides. Lorsqu’une couche de sable et de sédiments déposés s’accumule dans le fond de la cuve, une alarme est nécessaire pour avertir les opérateurs que le niveau critique a été atteint. Le nettoyage peut ainsi être programmé de manière proactive avant que les sédiments ne soient aspirés dans les conduites, ce qui risque d’endommager les pompes, de provoquer des dégâts coûteux et d’entraîner l’arrêt du procédé.

 

Le détecteur de niveau Rosemount 2140 est doté d’une fonction de détection des sédiments et peut être installé pour surveiller l’encrassement des milieux solides.