Systèmes de mesure de niveau pour la sécurité dans les les tambours d’extraction

Mesure continue et fiable du niveau et de l’interface dans les systèmes de récupération de sécurité à l’aide d’un radar à ondes guidées

Level Measurement Safety Systems in Blowdown Drums

Atteindre le niveau de sécurité requis et réduire les risques associés

Les tambours d’extraction, éléments clés des systèmes de récupération de sécurité, permettent de collecter les excédents de liquides et de gaz du procédé. Ces tambours sont habituellement maintenus à des niveaux très bas, voire complètement vides, mais ils peuvent se remplir très rapidement sous des pressions élevées. Lors d'une décharge de pression à un moment donné du procédé, les liquides et les gaz hydrocarbonés traversent rapidement le tambour, ce qui entraîne une transition rapide de l'état vide à l'état plein. Le but du tambour d'extraction est de contenir son contenu de manière sécurisée et de le libérer sans risque de blessures pour le personnel ou de dommages potentiels à l'usine et à l'environnement. Étant donné le caractère critique pour la sécurité de cette application, elle requiert des instruments de mesure de niveau extrêmement fiables, conformes au niveau d’intégrité de sécurité requis (SIL).