Surveillance du méthane dans les raffineries de pétrole et de gaz

Les débitmètres à effet Coriolis Micro MotionTM constituent une excellente ressource pour surveiller et signaler les émissions de méthane

Methane Monitoring in Oil and Gas Refineries

La surveillance du méthane joue un rôle clé dans la réduction des émissions globales de gaz à effet de serre (GES)

La réduction des gaz à effet de serre (GES) est devenue plus importante que jamais alors que les changements climatiques prennent de l’ampleur. Désormais, les raffineries du monde entier sont responsables de surveiller attentivement les émissions de GES, en particulier le méthane. Le débitmètre Micro MotionTM de la série F, couplé à un transmetteur 5700, offre les données essentielles pour surveiller et signaler les émissions de méthane dans une raffinerie. Ces données de mesure peuvent être utilisées pour rendre compte à un organisme de réglementation et fournir la masse de méthane émise dans l’atmosphère. Les débitmètres à effet Coriolis de Micro Motion ont été efficacement déployés dans une gamme d’applications de mesure des gaz, y compris la surveillance des émissions de méthane.