Débitmètres polyphasiques à l’appui des objectifs de maintien du débit

Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 fournit de nombreuses données précieuses, offrant des informations essentielles pour le maintien du débit.

Multiphase Flow Meters Supporting Flow Assurance Goals

Utilisation des débitmètres polyphasiques dans votre démarche de maintien de l’écoulement.

Le maintien de l’intégrité des tuyauteries et des opérations est une préoccupation majeure, et il est parfois difficile d’obtenir des informations sur les risques liés à l’assurance du débit. Plus il y a de points de données disponibles pour soutenir les efforts de maintien de l’écoulement, mieux c’est. Avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600, vous avez la certitude de disposer d’un instrument conçu mécaniquement pour résister même aux environnements les plus corrosifs En outre, le débitmètre mesure même les plus petites variations dans la production d’eau, et fournit des données relatives à l’accumulation de paraffine ou de tartre.

Vidéos phares

video-media
Improving Operational Efficiency with Layer Compensation Features

Documents connexes