Amélioration des performances avec une technologie avancée de gestion du sable
La production de sable dans l’exploitation du schiste constitue un défi majeur, car elle entraîne l’érosion des équipements, des obstructions et une diminution de l’efficacité de la production. La fracturation hydraulique déstabilise la formation, entraînant l’entrée de sable dans les puits de forage, ce qui peut éroder les pompes, les vannes et les pipelines, augmentant ainsi les coûts de maintenance et les temps d’arrêt. Le sable peut également entraver les procédés de décomposition et obstruer les puits de forage. Une gestion efficace du sable est donc essentielle pour maintenir l’efficacité et la sécurité des opérations dans les projets de schiste.
Les capteurs de particules acoustiques et les dispositifs non intrusifs de surveillance d’épaisseur par ultrasons (UT) permettent d’obtenir des données précises en temps réel sans perturber la production. La surveillance acoustique permet d’identifier la production de sable et les anomalies, tandis que la mesure d’épaisseur par ultrasons (UT) surveille l’épaisseur des parois afin de détecter précocement la corrosion et de prévenir toute défaillance des équipements. Ensemble, ils permettent une maintenance proactive, réduisent les temps d’arrêt et prolongent la durée de vie des équipements, tout en améliorant la sécurité, en optimisant l’efficacité opérationnelle et en soutenant une production continue et économique dans des environnements de schiste exigeants.