Une société de production pétrolière améliore son efficacité opérationnelle en réduisant le temps passé sur le site de forage
RÉSULTATS
- 5 % de temps passé en moins sur le site de forage, avec une réduction spectaculaire du taux de défaillance et du temps consacré au dépannage
- Augmentation de la production sur le terrain résultant du gain de temps
- Réduction des risques pour le personnel grâce à une diminution du temps passé sur le site de forage
Le transmetteur de pression Rosemount 3051S a fourni la meilleure précision disponible afin d’aider leurs équipes d’ingénierie des gisements à caractériser le gisement et à déterminer l’emplacement idéal des puits.
Client
Premier producteur de pétrole d’Amérique du Nord
Application
Mesures de pression sur tous les nouveaux puits pétroliers mis en production.
Caractéristiques de l’application : Les puits font partie de champs d’injection d’eau et de vapeur, avec une pression dans le tube de production inférieure à 100 psi et une production moyenne de 25 barils/jour.
Problème
La demande croissante de pétrole entraîne la nécessité de forer davantage de puits. Le nombre croissant de puits et l’utilisation d’instruments de mesure de mauvaise qualité mettaient à rude épreuve les opérations sur le terrain. La multiplication des opérations de maintenance et des visites programmées sur les sites de forage mettait davantage l’accent sur le maintien de la production que sur l’optimisation et l’augmentation de la production du champ. Les champs de cette société comptent plus de 3 000 puits en production, auxquels s’ajoutent 300 nouveaux puits forés chaque année. Le coût d’entretien des puits à forte production était quatre fois supérieur à celui des puits à faible production.
Le client utilisait des instruments de mesure de pression pour les applications suivantes :
- Tubage et cuvelage (espace annulaire)
- Mesure sur la ligne de débit
- Détection des régimes d’écoulement
- Surveillance de la pompe à cavité progressive
Même si leurs puits ne produisaient en moyenne que 25 barils/jour, ils ont pu se concentrer sur l’optimisation du champ, ce qui justifiait le recours à des instruments de mesure de pression de la plus haute qualité.
Solution
Afin de permettre aux opérations sur le terrain de se recentrer sur l’augmentation de la production du champ, le producteur de pétrole s’est tourné vers la gamme de transmetteurs de pression Rosemount 3051S d’Emerson pour tous ses nouveaux puits et pour la modernisation de ses puits à forte production. En utilisant ce transmetteur de pression à la pointe du secteur, le producteur de pétrole a pu tirer parti de la garantie de stabilité de 10 ans et de la garantie de 12 ans, permettant ainsi aux opérations sur le terrain de se concentrer sur des activités à valeur ajoutée, telles que l’optimisation du champ. De plus, la réduction du temps passé sur le site de forage pour dépanner ou remplacer des instruments défectueux a permis de réduire les risques pour la sécurité du personnel.
Le transmetteur de pression Rosemount 3051S offrait la plus haute précision disponible sur le marché, permettant à leurs équipes d’ingénierie des gisements de caractériser le gisement et de déterminer l’emplacement idéal des puits. Le transmetteur de pression Rosemount 3051S offrait également une plate-forme évolutive leur permettant de passer facilement aux communications sans fil ou aux diagnostics avancés, afin de répondre à l’évolution de leurs besoins applicatifs.
Même si leurs puits ne produisaient en moyenne que 25 barils/jour (soit l’équivalent de 230 mcf/jour à 65 $/baril et 7 $/mcf), cet opérateur a pu se concentrer sur l’optimisation du champ, ce qui justifiait le recours à des instruments de mesure de pression de la plus haute qualité.