Maximiser la durée de vie de la sonde de pH
L’eau acide est une eau usée produite par les raffineries ; elle contient généralement de l’ammoniac et des gaz de sulfure d’hydrogène. Le niveau de pH du stripper d’eau acide est soigneusement contrôlé afin d’assurer une élimination adéquate des deux gaz. Le gaz de sulfure d’hydrogène se dissout partiellement dans l’eau pour produire des ions de sulfure qui peuvent réagir avec l’électrolyte de référence et le câble de référence pour former un précipité. Ce précipité peut boucher la jonction de référence d’une sonde de pH, entraînant des lectures de pH erronées. L’ammoniac est également un ion d’empoisonnement, qui modifie immédiatement le potentiel de référence. La sonde de pH Rosemount™ RBI est idéale pour cette application avec ses cinq jonctions de référence afin de retarder l’empoisonnement aux références. La sonde de pH Rosemount 3500P est une sonde de référence à double jonction qui peut être reconstruite si elle est obstruée ou empoisonnée.
Dégazage de l’eau acide et mesure du pH avec sondes de pH et transmetteurs Rosemount
L’eau acide est une eau usée acide et corrosive produite par les raffineries. Elle doit être dégazée à la vapeur afin d’éliminer les gaz ammoniac et de sulfure d’hydrogène avant d’être réutilisée ou rejetée dans l’environnement.
Le niveau de pH du stripper d’eau acide est soigneusement contrôlé à environ un pH de 8 afin de garantir l’élimination adéquate des deux gaz.
L’électrode de référence dans une sonde de pH fournit un potentiel de tension stable indépendamment du procédé. L’électrode de référence se dégrade au fil du temps, ce qui nécessite un remplacement éventuel. La sonde de pH Rosemount RBI contient cinq jonctions de référence, ce qui retarde considérablement l’empoisonnement aux références.
Plusieurs types de sonde de pH peuvent être sélectionnés pour un procédé particulier. Bien que de nombreuses sondes de pH soient mises au rebut après utilisation, certaines sondes de pH peuvent être reconstruites et réutilisées.
La sonde de pH Rosemount 3500P, en revanche, ne contient que deux jonctions de référence, mais la jonction de référence et l’électrolyte de référence sont reconstituables.
Cette vidéo présente le procédé de maintenance permettant de déterminer s’il convient de remplacer ou de remettre à neuf une sonde.
Le transmetteur Rosemount 5081 est un appareil à deux fils, certifié Classe 1, Div. 1 pour la protection antidéflagrante, et il peut convenir à cet environnement contenant des vapeurs inflammables. Le transmetteur Rosemount 1058 est un appareil à quatre fils, certifié pour les environnements de Classe 1, Div. 2.
La classification des zones dangereuses du site aidera à déterminer le transmetteur applicable.