Background
PÉTROLE ET GAZ | ÉTUDE DE CAS

Une société de pipelines réduit les risques environnementaux et réalise des économies sur les coûts de projet grâce à la technologie sans fil intelligente

RÉSULTATS

  • Cela permet d'économiser de la main-d'œuvre et d'éviter la pose de lignes de communication filaires jusqu'au transmetteur, ce qui se traduit par des économies substantielles.
  • Détectez les fuites à un stade précoce pour protéger la planète contre les catastrophes.
  • Intégrez et consultez facilement les mesures de pression dans des environnements difficiles.
FIABLE ET ÉCONOMIQUE

Des transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S ont été installés pour mesurer la pression de part et d'autre de la rivière pour chaque canalisation. 

Économies réelles

Le projet a permis de réaliser une économie estimée à 30 000 USD. De plus, grâce aux deux passerelles déjà installées, l'entreprise est désormais en mesure d'ajouter des appareils de mesure sans fil à un coût supplémentaire modique.

Client

Une société d'exploitation de pipeline aux États-Unis

Application

Détection de fuites sur une pipeline située sous une rivière

Problème

Cette société d'exploitation de pipelines dispose de deux terminaux, situés de part et d'autre d'un grand réseau fluvial. Ces terminaux ont été mis en place pour réceptionner les liquides provenant des puits de gaz naturel et les acheminer par des canalisations passant sous le fleuve. Il est très important de préserver la qualité de l'eau de la rivière. La société exploitante de pipelines avait besoin d'une solution économique pour éliminer le risque de fuites catastrophiques non détectées sur ses conduites.

Pour détecter une fuite catastrophique, il fallait mesurer et comparer la pression dans la conduite de part et d'autre du fleuve. Si les pressions mesurées s'écartent d'une valeur attendue, cela indique la présence d'une fuite sur le pipeline et les opérateurs peuvent alors aussitôt le mettre hors service. À cet endroit, la rivière mesure 1 ½ mile de large, ce qui rend les solutions câblées très coûteuses.

Le système de détection des fuites était essentiel au bon fonctionnement du terminal en raison du risque de déversement de liquides dans la rivière. Une fuite pourrait entraîner diverses conséquences négatives, telles que des amendes, des frais de nettoyage, des pertes de produits, etc. De plus, le câblage nécessaire à la transmission des mesures de pression augmenterait le coût du projet et entraînerait des retards dans sa mise en œuvre.

 

 

Solution

Au total, quatre transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S ont été nécessaires pour mettre en place le système de détection de fuites destiné à l'utilisateur. L'installation comprenait deux pipelines, chacune dotée d'une pompe située de chaque côté de la rivière. Des transmetteurs de pression sans fil ont été installés afin de mesurer la pression de part et d'autre du fleuve pour chaque pipeline. La mesure de pression a ensuite été transmise sans fil à deux passerelles sans fil situées de part et d'autre de la rivière. Cela a permis aux deux terminaux d'accéder aux mesures de pression. Les systèmes d'arrêt ont été configurés pour arrêter les pompes en cas de détection d'un écart de pression défini par l'utilisateur.

Le système est en ligne et fonctionne comme prévu. La solution sans fil d'Emerson a permis d'éviter la pose de câbles de communication jusqu'au transmetteur, ce qui s'est traduit par des économies substantielles par rapport aux méthodes d'installation traditionnelles. Enfin, le système a été mis en service plusieurs semaines avant la date prévue, permettant ainsi d'assurer en temps opportun la protection de l'environnement d'un important réseau fluvial.