Prévention des lignes d’impulsion obstruées dans les applications de mesure de gaz humide

Détectez tôt les obstructions des lignes d’impulsion afin d’assurer des mesures stables et de réduire la maintenance dans les applications difficiles de gaz humide.

Prevent Plugged Impulse Lines in Wet Gas Measurement

Maintien de la précision de la mesure de débit de gaz humide

Dans les applications de mesure de débit de gaz humide au sein de l’industrie pétrolière et gazière, les transmetteurs de pression différentielle s’appuient sur des lignes d’impulsion qui sont susceptibles d’être obstruées par l’accumulation de condensat, de débris et de sous-produits de corrosion. À mesure que les liquides s’accumulent et que les contaminants se déposent dans ces lignes à petit trou alésé, ils peuvent atténuer ou fausser le signal de pression différentielle, entraînant des mesures de débit instables ou imprécises et une augmentation des besoins de maintenance pour purger ou déboucher les lignes.

Le transmetteur de pression Rosemount 4051S, capable de diagnostiquer l’obstruction de la ligne d’impulsion, résout ce problème en détectant un comportement anormal du signal de pression associé à un colmatage. Cet avertissement précoce permet d’effectuer une maintenance proactive avant que l’intégrité des mesures ne soit compromise, ce qui améliore la confiance dans les données de débit, réduit les arrêts non planifiés et favorise un fonctionnement plus sûr et plus fiable dans les environnements de gaz humide.