Surveillance de la température des vannes des compresseurs à piston

Reciprocating Compressor Valve Temperature Monitoring

Détecter la défaillance de la vanne du compresseur grâce à la surveillance de la température

Il existe plusieurs vannes sur un compresseur à pistons. Ces vannes sont sujets à une dégradation des performances, et l’identification d’un vanne défaillante se faisait traditionnellement par des mesures manuelles de température. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ est une solution facile à installer et économique pour surveiller la température de surface du couvercle de vanne afin de localiser précisément les vannes défaillantes. Lorsqu’il est utilisé avec l’application Plantweb Insight™ Asset View, cet appareil peut être configuré pour émettre une alerte lorsque la température du couvercle de vanne dépasse un seuil spécifié.