Background
Raffinage

Une raffinerie améliore la sécurité et la qualité de ses produits grâce à la technologie de détection de haute précision Saturn™ Sensing

RÉSULTATS

  • Amélioration de la sécurité de la raffinerie​
  • Réduction des interruptions de production
  • Amélioration de la qualité de production

Client

Une raffinerie de premier plan en Asie du Sud-Est

Application

Commande de la pression de tirage du réchauffeur à feu direct

Fallback image
PROBLÈMES RÉSOLUS

La précision et la stabilité du transmetteur Rosemount 3051S ont aidé cette raffinerie à réduire la variabilité du procédé du préchauffeur brut, à améliorer la stabilité de la flamme et à réduire le taux de cokéfaction dans les tubes du réchauffeur.

Fallback image
MESURE DE PRESSION PRÉCISE ET STABLE

Le transmetteur de pression Rosemount 3051S était la solution idéale pour aider ce client à améliorer la sécurité et la qualité de ses produits.

Problème

Cette raffinerie rencontrait des difficultés à contrôler la pression de tirage du réchauffeur à feu direct dans une plage de consigne étroite. Cela entraînait une variabilité excessive du procédé et des perturbations dans le fonctionnement du réchauffeur. Une régulation précise de la pression de tirage est nécessaire pour garantir un chauffage uniforme et éviter tout risque d’extinction de flamme dans ce réchauffeur de brut. Le client voulait corriger ces problèmes dans la nouvelle raffinerie locale en cours de construction. Le fonctionnement stable et efficace de ce réchauffeur à feu direct nécessite une mesure et un contrôle précis de la pression de tirage.​

Le transmetteur de pression à plage de tirage de la raffinerie existante était assez imprécis et instable à basses pressions. La sortie imprécise du transmetteur provoquait d’importantes fluctuations de la pression de tirage, entraînant une variabilité du procédé.​

Le contrôle de pression de tirage peu fiable et instable a entraîné plusieurs répercussions négatives sur l’exploitation de ce réchauffeur à combustible. Tout d’abord, cela entraînait une instabilité de flamme avec un risque élevé d’extinction, ce qui constitue un risque de sécurité. Deuxièmement, cela entraînait un cokéfaction accélérée des tubes du réchauffeur, provoquant :​

  • Une qualité médiocre des produits diesel, kérosène et naphta​
  • des interruptions opérationnelles pour le nettoyage des tubes du réchauffeur, affectant la disponibilité de l’usine et sa productivité.

Solution

Le client a résolu ce problème dans sa nouvelle raffinerie construite à partir de zéro en installant le transmetteur de pression à gamme de tirage Rosemount 3051S, parfaitement adapté à la mesure de la pression de tirage du réchauffeur.​

Le transmetteur de pression à plage de tirage Rosemount 3051S est précis et stable dans les plages de basse pression, caractéristiques des pressions de tirage du réchauffeur. La technologie Saturn™ Sensing, utilisée dans le transmetteur de pression Rosemount 3051S , intègre un capteur secondaire afin d’optimiser les performances et d’élargir les capacités de diagnostic.​

La précision et la stabilité du transmetteur de pression Rosemount 3051S ont permis à cette raffinerie d’obtenir un contrôle précis de la pression de tirage. Cela a considérablement amélioré la stabilité de la flamme, réduit le risque d’extinction et renforcé la sécurité de la raffinerie. La réduction de la variabilité du procédé a optimisé l’uniformité de l’entrée de chaleur, ce qui a permis d’améliorer la qualité du produit et de réduire le taux de cokéfaction et les interruptions opérationnelles. Cela a permis à l’usine d’augmenter sa disponibilité et son rendement.