Pressostats de relais dans le contrôle des pompes et des canalisations

Éliminez la dérive et les points de déclenchement non fiables dans les verrouillages de pression critiques

Panoramic view of oil refinery and petrochemical plant with lights at night.

Solution robuste et intégrée de pression et de commutation

Les pressostats mécaniques autonomes utilisés pour le contrôle des pompes et des pipelines de pétrole et de gaz sont sensibles à la dérive, à l’hystérésis, à la lenteur de la réponse et à l’usure des contacts, ce qui entraîne des points de déclenchement incohérents et une réduction de la fiabilité des dispositifs de verrouillage critiques. Ces défis sont encore accentués dans les environnements difficiles en amont et en aval, où les vibrations, les cycles de température et l’exposition à des produits corrosifs ou à haute pression accélèrent la dérive de l’étalonnage et la dégradation de l’appareil.

Le transmetteur de pression Rosemount 4051S surmonte ces limitations en générant des actions de commutation à partir d’une mesure de pression stable et de haute précision plutôt que d’un élément sensible mécanique. Son architecture SuperModule offre une stabilité exceptionnelle à long terme avec un minimum de dérive, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes, tandis que les sorties de relais à semi-conducteurs intégrées fournissent un actionnement rapide, précis et répétable. En intégrant la mesure de pression et la commutation dans un seul instrument robuste, le transmetteur de pression Rosemount 4051S améliore l’intégrité du contrôle, réduit les interventions de maintenance et renforce la protection des équipements pour favoriser un fonctionnement plus sûr et plus fiable dans les procédés de production, de transport et de raffinage du pétrole et du gaz.