Mesure de la pression du CO2 supercritique / en phase dense dans les canalisations de CSC

La technologie de captage et de séquestration du carbone nécessite des instruments appropriés

CCS facilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plant, securely storing them underground to mitigate climate change. They play a crucial role in reducing greenhouse

Le stockage du dioxyde de carbone rendu facile par Smart Meter Verification

Le dioxyde de carbone (CO₂) présente une vitesse du son qui varie rapidement et des propriétés de masse volumique et de viscosité uniques. En raison de ces caractéristiques inhabituelles, la plupart des méthodes de mesure ne peuvent pas mesurer le CO₂ avec la même précision qu’un débitmètre à effet Coriolis. Les débitmètres à effet Coriolis de Micro Motion™ se distinguent par leur précision exceptionnelle dans le traitement du CO₂, en raison de leur conception supérieure à entraînement basse fréquence et de leur correction unique et brevetée de la variabilité de la vitesse du son (VoS) du CO₂. De plus, les débitmètres Micro Motion™ offrent une stabilité à long terme impressionnante et intègrent Smart Meter Verification, le logiciel de diagnostic exclusif d’Emerson qui vérifie la précision et la stabilité de l’étalonnage des débitmètres. Ainsi, il n’est plus requis d’effectuer des inspections de terrain perturbatrices et périodiques pour les débitmètres à pression différentielle de CO₂. À la différence des vérifications des débitmètres à orifice, les tests Smart Meter Verification sont simples et ne nécessitent ni l’arrêt du flux de procédé ni l’ouverture de la ligne.