Valero Energy Corporation améliore le contrôle des lots et réduit ses coûts de maintenance grâce à l’extension thermique Rosemount™ 3051S
RÉSULTATS
- Diminution de 53 % des variations de niveau/de bruit du procédé
- Testé à –26 °F (–32 °C)
La principale raison pour laquelle nous aimons l’extension thermique est qu’elle élimine les opérations de maintenance et qu’elle est compatible avec les températures ambiantes et du procédé extrêmes existant dans notre application.
Superviseur de l’instrumentation - Groupe Technique
Valero Energy Corporation
(De gauche à droite) Extension thermique Rosemount™ 3051S installée dans le système à plongeur mécanique et à l’emplacement précédent du transmetteur.
Client
Valero Energy Corporation
Application
Mesure de niveau dans une colonne de désorption avec une injection de vapeur près du fond
Application n° 1 : Système à plongeur mécanique
- Colonne de stripping
- Gazole léger (LGO)
- Température du procédé >300 °C, température ambiante –40 °C
- Pression du procédé : 30 psi
- Sortie de l’appareil utilisée pour faire fonctionner la pompe d’alimentation afin de contrôler le niveau
- Agitation provoquée par l’injection de vapeur au fond de la cuve
Application n° 2 : Installation précédente du transmetteur
- Colonne de stripping
- Gazole lourd
- Température du procédé >300 °C, température ambiante –40 °C
- Pression du procédé : 30 psi
- Agitation provoquée par une injection de vapeur
Problème
Valero avait deux applications uniques avec des pannes d’appareils fréquentes et une maintenance régulière qui l’ont poussé à chercher de nouvelles solutions. Leurs procédés utilisaient le traçage thermique et des lignes d’impulsion pour maintenir le pétrole à une température suffisamment élevée pour empêcher les liquides de se gélifier. L’installation précédente utilisait également un transmetteur de pression connecté à une ligne d'impulsion remplie de glycol car le transmetteur ne pouvait pas supporter la chaleur du procédé.
Aucune solution éprouvée n’était disponible pour répondre à la température élevée du procédé et à la température ambiante froide.
Application n° 1 : Système à plongeur mécanique
Le système de plongeur mécanique installé à l’origine entraînait d’importants problèmes de maintenance et des variations de mesure. Les composants mécaniques internes du système présentaient souvent des défaillances et une grue était nécessaire pour retirer l’appareil à des fins de maintenance. La réalisation de cette tâche nécessite environ 28 heures-homme. Le système à déplacement mécanique d’origine présentait également un écart type élevé causé par l’agitation du procédé liée à l’injection de vapeur dans la colonne de stripping. Il en résultait une augmentation inutile de l’actionnement des vannes de contrôle du niveau.
Application n° 2 : Installation précédente du transmetteur
La conception originale de l’unité concurrente ne répondait pas aux exigences de l’application, ce qui entraînait une dérive de l’appareil ainsi qu’une maintenance programmée et non programmée fréquente. Un système vertical intermédiaire au glycol a été installé pour éliminer la dérive de l’appareil, mais le liquide s’est vaporisé et a nécessité une maintenance tous les trois mois. Cependant, des cas d’urgence se sont produits où une maintenance était nécessaire et prenait deux à quatre heures-homme à effectuer pendant la semaine, plus la paperasse. De plus, des conférences téléphoniques hebdomadaires étaient nécessaires pour faire le point sur l’état d’avancement et le calendrier de maintenance.
Solution
Application n° 1 : Solution
Un système d’extension thermique Rosemount™ 3051S a été installé en janvier 2014 avec un raccordement d’instrument à séparateur à membrane interne avec raccord procédé taraudé spécifié par le client. Les fluides de remplissage primaire et secondaire étaient respectivement du silicone 705 (370 °C) et du silicone 200 (–45 °C). La solution Emerson a permis une installation facile sans grue et un fonctionnement fiable toute l’année sans maintenance. Le système ; d’extension thermique Rosemount™ 3051S a également montré une diminution de 53 % des variations/bruit du niveau de procédé, ce qui a entraîné une baisse de l’actionnement de la vanne de niveau de procédé. De plus, la solution d’Emerson a fonctionné comme prévu à une température ambiante presque record de -32 °C le 22 janvier 2014, offrant ainsi un fonctionnement en toute sérénité dans les pires conditions.
Application n° 2 : Solution
Le système ; d’extension thermique Rosemount™ 3051S a été installé à côté de l’unité concurrente à des fins de comparaison et l’exploitation a commencé en mai 2014. La solution d’Emerson ne comportait pas de colonne de glycol et était entièrement isolée avec des colonnes de référence humides chauffées (non requis, le système aurait pu être monté directement). En outre, l’extension thermique a satisfait aux exigences de procédé extrêmement chaud et de température ambiante extrêmement basse. Depuis 2017, le système d’extension thermique n’a nécessité aucun entretien, ne présente aucune dérive à long terme et offre une tranquillité d’esprit pour un fonctionnement fiable tout au long de l’hiver.
La raffinerie de Valero rencontrait des problèmes avec deux installations présentant des conditions de procédé chaud et de température ambiante basse.
- Application n° 1 : L’ancien appareil devait être remplacé en raison de pannes mécaniques et de réparations fréquentes.
- Application n° 2 : Maintenance fréquente requise ; l’appareil ne répondait pas aux spécifications du client.
Les appareils d’extension thermique Rosemount™ 3051S ont été installés dans les deux applications, ce qui a permis d’améliorer les performances sans nécessiter d’entretien et de réduire les actionnements des vannes. Valero a gagné en tranquillité d’esprit en sachant que l’appareil fonctionnera dans les pires conditions, en maintenant le fluide de procédé chaud.