Conformité réglementaire garantie grâce à notre solution alternative aux bains d'eau traditionnels
Traditionnellement, les fabricants d'aérosols utilisent des tests d'étanchéité en bain d'eau pour vérifier l'intégrité du joint des aérosols. Cependant, cette méthode a été mise à l'épreuve par l'accroissement de la vitesse des lignes de production. Des études industrielles ont démontré que l'inspection manuelle est inefficace pour détecter les petites fuites dans les lignes de production fonctionnant à une vitesse supérieure à 60 boîtes par minute, entraînant ainsi des risques en termes de sécurité et de non-conformité réglementaire.
Il est nécessaire de disposer d'une méthode de test d'étanchéité fiable qui garantisse une inspection optimale du produit. Le système de détection de microfuites d'aérosols Rosemount CT2211 est un testeur de fuites automatisé en ligne qui utilise la technologie laser à cascade quantique à haute résolution pour détecter une large gamme de gaz propulseurs et rejeter les boîtes d'aérosols qui fuient en temps réel sans arrêter ou perturber la ligne de production. Avec la vitesse de fonctionnement la plus élevée et la précision de détection la plus grande sur le marché, le système Rosemount CT2211 peut traiter jusqu'à 600 boîtes par minute et détecter les fuites ainsi que les gaz traces jusqu'à 2 x 10-3 mBar l/s à 20 °C.