Des mesures fiables et rigoureuses assurent une traçabilité complète et vérifiable du CO2
Quelle que soit votre position dans la chaîne de valeur carbone (capture, transport, utilisation et/ou séquestration), notre système de métrologie certifiée quantifie avec exactitude chaque tonne de CO₂ traitée, maximisant ainsi vos crédits compensatoires sur les marchés réglementés. Cependant, la mesure du débit de CO₂ compte parmi les applications de mesure de débit les plus complexes sur le plan technique, en raison des propriétés très volatiles et dynamiques du fluide, que le CO₂ présente sous ses différentes formes (gaz, liquide ou phase supercritique) selon les conditions. Cependant, il existe déjà un débitmètre de CO₂ largement disponible, parfaitement adapté pour simplifier la quantification et la certification des procédés de captage du dioxyde de carbone. Le dosage direct du débit massique à l’aide des débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE™ CMF et/ou de la série F, sans entretien, installés sur un skid de mesure du CO₂ d’Emerson, constitue la solution idéale pour éliminer toute incertitude ou tout problème de précision lors de l’échantillonnage de la phase dense du CO₂ et du CO₂ supercritique. Pour en savoir plus, écouter ce podcast sur l’exploration de la chaîne de valeur du captage du carbone.