Mesure de débit par pression différentielle dans les applications hydroélectriques

Garantir la précision et la fiabilité des mesures de débit dans les applications de fluides à forte viscosité

Differential Pressure Flow Measurement in Hydroelectric Power Applications

Solutions de mesure avancées pour le débit d’huile pour turbine à forte viscosité

Dans les centrales hydroélectriques, l’huile pour turbine joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement et prolonger la durée de vie des merveilles de production d’énergie. Dans une centrale électrique, il est crucial de mesurer l’huile pour turbine à forte viscosité sans provoquer de perte de charge significative. Le débitmètre à coin Rosemount 9195, équipé de raccords NPT, dispose d’un tronçon de tuyauterie à coin intégré pour une installation simplifiée, nécessitant uniquement deux raccords à bride, et est fourni avec des lignes d’impulsion intégrées. La conception en coin permet de gérer des viscosités plus élevées que les débitmètres traditionnels.