Mesure de niveau dans les bassins des tours de refroidissement

Mesure de niveau continue et précise pour l’industrie énergétique

Level Measurement in Cooling Tower Basins

Maintenir un niveau d’eau continu pour une circulation efficace

La circulation de l’eau de la tour de refroidissement est utilisée pour refroidir la vapeur de condensation des turbines. Après avoir absorbé la chaleur dans le condenseur, il est refroidi par évaporation lorsqu’il tombe dans la tour de refroidissement. Les défis à relever peuvent être le colmatage par des débris emportés par le vent dans le bassin, la présence de mousse en fonction de l’utilisation de produits chimiques et des problèmes de ruissellement de l’eau sur le transmetteur de niveau. Il est important de maintenir un niveau d’eau continu dans le bassin de la tour de refroidissement pour une circulation efficace vers le condenseur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact ou à ondes guidées, qui vous garantira une mesure fiable et précise. Les transmetteurs peuvent souvent être montés avec un support qui maintient l’appareil au-dessus du bassin de la tour de refroidissement pour une installation simplifiée.