Évitez les conditions de niveau non sécurisées avec la compensation dynamique de la vapeur
À l’intérieur des chaudières ou des ballons de vapeur, les conditions sont extrêmes, caractérisées par des pressions et des températures élevées. Un contrôle de niveau imprécis en raison de la vapeur saturée peut endommager la chaudière, la turbine ainsi que d’autres pièces du processus. Dans certaines situations, un niveau d’eau de chaudière inférieur au point de consigne peut conduire à un fonctionnement à sec de la chaudière, augmentant le risque d’explosion. L’installation du transmetteur de niveau radar à ondes guidées Rosemount™ 5300 avec compensation dynamique de vapeur (DVC) dans ces applications accroît la sécurité des procédés. La compensation dynamique de vapeur fonctionne en utilisant une cible à une distance fixe. La distance entre la cible et le point apparent du réflecteur est déterminée en se basant sur la position où devrait se situer l’impulsion du réflecteur en absence de vapeur. Cette méthode compense l’atténuation de l’espace de vapeur pendant les conditions de vapeur saturée, offrant une mesure précise et fiable dans des conditions extrêmes, ce qui renforce la sécurité.