Mesure du pH dans la caisse de tête d’une usine de papier

Gérez avec précision les niveaux de pH dans le processus de fabrication du papier

pH Measurement in Paper Mill Headbox

Réduction du nettoyage et du remplacement de la sonde de pH

La pâte brute a généralement un pH plus élevé que celui nécessaire à la fabrication
du papier. L’ajout d’alun ou d’acide sulfurique, soit à l’alimentation d’eau blanche recyclée, soit au stock en amont de la pompe du ventilateur, contribue à abaisser le pH à un niveau optimal. Ce niveau de pH inférieur favorise la liaison des fibres dans la feuille de papier. La mesure du pH dans la caisse d’arrivée de l’usine de papier est difficile en raison du niveau élevé de solides suspendus présents dans la pâte, ce qui rend les sondes sujettes au colmatage et à l’encrassement. Les sondes de pH dans cette application nécessitent souvent un nettoyage et un remplacement fréquents. La sonde pH/ORP Rosemount™ 396P a été spécialement conçue pour les applications difficiles et à forte teneur en solides suspendus, comme la fabrication du papier. La jonction de référence de la sonde pH Rosemount 396P présente une résistance élevée au revêtement en raison de sa grande surface et de la petite taille de ses pores, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et les temps d’arrêt généralement associés au nettoyage et au remplacement fréquents de la sonde.