La sonde de pH est conçue pour résister aux dépôts, ce qui prolonge sa durée de vie.
La mesure du pH est effectuée dans les tours de dioxyde de chlore des usines de papier pour surveiller les conditions de réaction du blanchiment, ainsi que dans les étapes d’extraction pour contrôler l’ajout de soude caustique utilisée dans le processus d’extraction. Bien que la mesure précise du pH soit cruciale dans les étapes d’extraction et de dioxyde de chlore, il convient de noter que ces applications figurent parmi les plus exigeantes au sein d’une usine de pâte à papier. La consistance élevée de la pâte dans le flux de procédé, ainsi que la présence de produits chimiques de blanchiment agressifs, peuvent entraîner une détérioration des performances de la plupart des sondes à usage général. Dans ces conditions, les sondes peuvent nécessiter un nettoyage fréquent et peuvent ne pas être en mesure de résister à l’environnement d’oxydation difficile. La sonde de pH Rosemount™ RBI est un choix optimal pour le processus de blanchiment dans les usines de papier. Plusieurs chambres d’isolement situées en aval de la jonction de référence agissent comme des barrières pour empêcher tout contact entre la référence interne et les produits chimiques agressifs. De plus, la grande surface de la jonction de référence résiste au colmatage et assure un débit suffisant d’électrolyte, ce qui contribue à maintenir un signal de pH stable.