Mesure de niveau pour la détection de débordement d'égout combiné (CSO)​

Mesure précise du débit et du niveau pour la détection des débordements dans des conditions d'égout complexes

Level Measurement for Combined Sewer Overflow

Prévenir les rejets excessifs dans les puits d'égout​

Les puits d'égout jouent un rôle essentiel dans la gestion des flux d'eaux usées provenant des zones urbaines. En cas de débit excessif, les systèmes d’égouts combinés peuvent dépasser leur capacité. Ils disposent donc d'un système d'évacuation qui déverse cet excédent d'eaux usées dans les rivières, les ruisseaux ou autres plans d'eau avoisinants. Tout rejet d’eaux usées doit être surveillé et enregistré pour éviter de lourdes amendes. Ces applications sont complexes, car les instruments doivent résister à des conditions d'immersion fréquentes, de turbulence, d'espace limité, de corrosion et d'accumulation de déchets. L'environnement de l'application est très désagréable à gérer, ce qui rend essentielle une installation rapide et facile. ​