Mesure de niveau des bacs de stockage des cendres volantes dans les stations d’épuration des eaux usées

Avec la technologie du radar sans contact

Level Measurement for Fly Ash Storage Tanks in Wastewater Plants

Mesure de niveau fiable et résistante à la poussière

Les stations d’épuration des eaux usées incinèrent les déchets récupérés lors des phases de traitement préliminaire et primaire, les transformant ainsi en cendres. Ces cendres sont stockées dans de grands silos et, après un traitement additionnel, peuvent être valorisées, notamment dans le domaine de la construction.

Lors du remplissage et de la vidange, les cendres volantes génèrent une quantité considérable de poussière, pouvant perturber les mesures de niveau par technologies optique, ultrasonique et laser. Les cendres volantes ont également tendance à adhérer aux surfaces, entraînant des accumulations sur les capteurs en contact avec le matériau ainsi que sur les parois des bacs.