Mesure de niveau dans les pièges à graisse

Mesurez avec précision les niveaux de graisse pour déclencher un nettoyage opportun dans les opérations de traitement des eaux usées.​

Level Measurement for Grease Traps

Prévention de l’accumulation dans les réservoirs de graisse​

Les pièges à graisse sont des chambres qui interceptent les huiles et la graisse à l’aide d’un système de déflecteurs. Les solides s’installent au fond du bac et la graisse monte vers le haut et est piégée par les déflecteurs. La mesure de niveau est indispensable pour surveiller avec précision le niveau à l'intérieur de la chambre, assurer des opérations optimisées et détecter les besoins éventuels de nettoyage en raison de l'accumulation ou du stockage.