L’automatisation permet de prévenir les débordements dans les bassins d’eau de mer
L’eau de mer est extraite à l’aide de pompes puis acheminée dans des bassins à ciel ouvert Cette application peut être réalisée à une certaine distance des usines de production d’eau, de sorte que des instruments de mesure du niveau sont nécessaires pour assurer une extraction contrôlée de l’eau et prévenir le débordement des bassins. L’eau de mer est ensuite acheminée vers l’usine pour y subir des procédés de décantation ou d’aération.