Mesure de niveau pour le filtrage de l’eau

Mesure précise des niveaux d'eau pour déclencher automatiquement et au bon moment le nettoyage des tamis et des cribles

Level Measurement for Water Screening

Automatisation complète des opérations de criblage/de tamisage

Une fois que l'eau a été collectée à partir de la prise d'eau, elle doit subir un procédé de tamisage au cours duquel les particules solides sont éliminées à l'aide de tamis ou de cribles. À ce stade, la mesure du niveau est nécessaire pour surveiller le niveau d’eau dans les différentes parties du tamis, ce qui permettra de déterminer le moment où il faut commencer le nettoyage du tamis ou du crible. ​